變更語言 :
使用無潤滑的 igubal® 桿端進行有針對性的除草劑施用

瑞士新創公司 EcoRobotix 生產用於生態和經濟除草的自主機器人。該機器人重 130 公斤左右,可獨立移動,並使用 GPS 和攝影機定位。
在影像擷取系統的協助下,機器人可辨識雜草的位置。一旦識別到雜草,機器人就會使用兩個機器人手臂將微量除草劑精確地噴灑到雜草上。igubal® 桿端用於確保兩個機器人手臂具有所需的可操控性。

igubal® 免維護使用的調心滑動軸承
一旦安裝,調心滑動軸承不再需要任何注意 - 由於其免潤滑設計,不再需要維護插件。它們還具有抗污和防塵的特性 - 無需任何密封。與潤滑金屬軸承不同,不會形成結膠或糊狀混合物,使灰塵與軸承點結合。
igubal® 軸承元件中的滑動軸承可以在無任何密封的情況下使用,即使是在極度污染的條件下,無論污染是微塵還是粗塵。聚合物調心滑動軸承也比金屬軸承輕 80%。在這種情況下,每個機器人手臂安裝 12 個桿端軸承,或兩個手臂安裝 24 個桿端軸承。當然,這大大支援了輕量化結構,更不用說降低能耗了。

無潤滑

無腐蝕

經濟有效
您可以在此找到所使用的產品
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30 
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net