20 年來,搭乘大眾交通工具的乘客數量一直在穩定增長。 德國運輸公司協會的數據證實了這一點。 這對產業來說是個好消息,但對鐵路網絡、火車、電車和設備的壓力也越來越大:需要能夠承受高要求的耐用零組件 且滿足嚴格的防火標準(如 EN 45545 或 NFPA 130) 。
但是,如何減少維護工作量和降低成本,或無需進行定期潤滑呢?這難道是奢望?並非如此!易格斯將這些零組件命名為動態工程塑膠。他們可簡化涉及運動的各種應用。 電車門就是一個典型的例子。
精進技術、降低成本——適用於狹窄安裝空間的拖鏈:特別扁平,彎曲半徑小,與以前的型號相比,成本降低 30%。
您可以在我們 400m²2 的虛擬展覽上了解更多資訊和創新產品。您可以獨自線上享受或是與我們的產業專家一起探索。 立即預約,由我們的產業專家帶您線上虛擬參觀:
想了解更多創新產品?在此了解創新產品概覽,以及易格斯線上虛擬展覽。
符合歐洲防火標準 DIN EN 45545
阻燃
高耐磨性
低摩擦係數
無需額外上油
免保養
所有產品都在業界最大的測試實驗室中以真實的磨損和耐久性條件接受檢測。 這樣可以精確確定產品的使用壽命。
igus® 可根據客戶要求進行測試,以便在完全獨立的條件下檢查產品的使用情況。
週一至週五 8:30 - 17:30
週一至週五 8:30 - 17:30