聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

drylin® ZLN-40 緊湊型皮帶滑台:從研究到批量生產

免上油皮帶滑台

經濟高效、節省空間的免上油皮帶滑台:drylin ZLN-40

經濟高效、節省空間的免上油皮帶滑台:drylin ZLN-40
從原型到批量生產,ZLN將drylin® N直線導軌的扁平、輕量化設計與齒型皮帶軸的動力學特性相結合,基於標準組件的智慧設計降低了裝配成本並確保快速交貨。所需的行程長度與馬達的直接連接以及橫向齒形皮帶使得該裝置緊湊且外形小巧,是齒形皮帶軸的特徵。
 

  • 薄型,高27mm
  • 垂直負載從30N起
  • 用NEMA步進馬達和EC / BLDC直流馬達
  • 收到訂單後48至72小時出貨
應用領域: 自動販賣機、服務型機器人、自動化

ZLN-40

技術數據

料號
最大行程長度
 
[mm]
重量
 
 
[kg]
附加重量
(每 100 mm)
 
[kg]
最大
靜態負載
軸向
[N]

 
最大靜態負載 徑向
[N]
軸端支撐座
材質
ZLN-40 750 0.24 0.05 30 80 192.09 USD 添加到購物車
所選零件的更多資訊:
三維CAD 三維CAD
樣品索取 樣品索取
報價請求 報價請求
我的目錄 我的目錄

尺寸 [mm]

料號 A AI H X E2 E3 AM LM lt ltm dp sg l v
ZLN-40 40 50 28 60 32 42 42,5 70 30 61.5 4.5 M3 141.5 60 192.09 USD 添加到購物車
所選零件的更多資訊:
三維CAD 三維CAD
樣品索取 樣品索取
報價請求 報價請求
我的目錄 我的目錄
交貨時間

交貨時間

48至72小時

更多關於產品資訊請洽易格斯

您的詳細聯繫資訊

帶*號的為必填項。

公司名稱*
電話號碼
姓*
電子郵件*
名*
We need your post code and country so that we can forward your requests to the right contact person
 
郵遞區號*
 

如果您想索取目錄或樣品,請在此將您的郵寄地址填寫完整。

縣(市)
街道
 

是的,我同意通過e-mail收到關於igus®易格斯產品及服務相關訊息。 我同意依據數據保護條例,我的數據僅用於igus®的廣告訊息中。並了解可以隨時通過每封e-mail中的"取消訂閱"鍵,進行取消以上所述。

我同意資料保護條例和處理我的資料。您可以隨時撤銷此授權。


實際出貨時間請洽易格斯