My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

面向石油和天然氣行業的 igus® 解決方案

移動供能系統,在極端條件下運行

污垢、鹽水、振動、極端溫度、高水準的機械應力和爆炸風險是最常出現的問題,這些問題會影響鑽井設備和其他石油和天然氣開採設備的性能。 在這種停機時間特別昂貴的環境中,igus® 的拖鏈提供了確保平穩連續運行所需的性能。

為您帶來的好處:

  • 隨插即用的完整系統的系統供應商
  • 100% 耐腐蝕,耐海水,經過重型應用的試驗和測試
  • 基於多年經驗的海上適用性
  • 更長的使用壽命,例如與輔助管束回路相比
  • 與鋼制拖鏈相比,重量可減輕 70%
  • 用於預測維護時間的可檢測部件(智慧塑膠)
  • 專為拖鏈開發的電纜,具有用於石油和天然氣行業證書
  • 降低成本,提高設備安全性
立即聯繫專家

頂驅系統中帶有 chainflex® 高柔性電纜的預定制拖鏈系統(裝配拖鏈)

 

適用於石油和天然氣工業的產品

拖鏈系列 E4.112  
拖鏈系列 E4.112

  • 堅固耐用,比鋼輕 70%
  • 特殊的內部分隔系統可防止零件脫落
  • 模組化設計

拖鏈系列 E4.350  
拖鏈系列 E4.350

  • 經過重達 650 千克/米的重型應用的試驗和測試
  • 例如,用於懸臂式滑軌
  • 比鋼鏈輕 50%

海上拖鏈 (OSC)  
海上拖鏈 (OSC)

  • 模組化設計確保可接觸電纜
  • 可承受高達 187 kN 的拉伸力
  • 極端惡劣條件下保護電纜

訂製電纜  
訂製電纜

  • 帶有行業專用連接器的隨插即用電纜
  • EX 連接器訂製
  • 根據相應的行業標準進行測試

訂製的供能模組  
隨插即用的拖鏈系統

  • 減少 95% 的訂製時間
  • 減少裝配時間
  • 隨插即用的解決方案,如用於頂驅

RBR 旋轉系統  
全包式完整系統

  • 旋轉角度高達 900°的旋轉系統
  • 輕鬆集成到客戶的結構中
  • 保證系統可擴展

我們客户的應用實例

陸地鑽機  
全自動陸地鑽機上的安裝時間和維護工作減少

由單一供應管道提供的完整系統,適用於所有移動機器,如管道處理設備和這台全自動陸地鑽機上的頂驅

管道支架系統  
在海上成功應用多年

即使在極高負荷和惡劣條件的石油鑽井平臺上,E4.1 系列無腐蝕的輕質拖鏈也能夠展示其優勢。

機械手臂  
經濟高效的完整系統便於安裝,縮短安裝時間

除此之外,還有一些 RBR 系統與機器人關節中的拖鏈一起使用,其中拖鏈負責能量、資料和介質的供應。 由於安裝空間極其有限,所以技術開發非常複雜。這些由 igus® 專案工程團隊執行。

懸臂式滑軌  
重量輕,性價比高

在懸臂式滑軌中,重型應用是基本的先決條件,可以通過 E4.350 系列以經濟高效且重量輕的方式實施。

測試:FAT(工廠接受度測試)和功能測試

FAT:E4.350 拖鏈作為石油和天然氣行業安裝的完整解決方案

 

功能測試:鬥輪挖掘機中的 igus® RBR 旋轉系統

 

您的石油和天然氣行業專家

邱少飛  

如果您有任何問題或需要更多資訊,我們將隨時樂意為您提供幫助!
產業專案經理:Tim Schneebeck
電話:+49 2203 9649 7245

服務

工程服務  
工程服務

從第一個草圖到安裝和現場調試

裝配服務  
裝配服務

安裝包含所有部件的拖鏈,有保證

測試實驗室  
品質

定期檢查和認證產品品質

更多資訊

相關網站