My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

Fon +886-4-2358-1000

Fax +886-4-2358-1100

免潤滑和傳送帶精確的撓度

自潤軸承iglidur® 刀刃輥

自潤軸承iglidur® 刀刃輥  
精准、免潤滑的擾度

igus®開發出了自主的刀刃傳送帶滑輪,用來為傳送帶技術應用實施傳送帶擾度。 首個標準產品系列有三種iglidur®材料:應用面廣的自潤軸承iglidur® P210、符合FDA標準的自潤軸承iglidur® A180(最高90°C)以及自潤軸承iglidur® A350(最高180°C)。 iglidur®解決方案的特點是擾度半徑小和所需驅動力低。

完全無需潤滑傳送帶

驅動力低

擾度半徑小

傳送帶使用壽命長

高性價比

高耐溫時間


應用領域: 包裝、材料輸送、自動化、食品加工

 
 
 
材料表

綜合特徵 單位 自潤軸承iglidur® P210 自潤軸承iglidur® A180 自潤軸承iglidur® A350
密度 g/cm3 1,4 1,46 1,42
顏色   黃色 白色 藍色
最大吸濕率(在23°C 和50% r.h.的情況下) 重量 -% 0,3 0,2 0,6
最大吸水率 重量 -% 0,5 1,3 1,9

力學性能 單位 自潤軸承iglidur® P210 自潤軸承iglidur® A180 自潤軸承iglidur® A350
最大靜態表面壓力 (+20 °C) MPa 75 28 60
邵氏D硬度   75 76 76

物理和熱性能 單位 自潤軸承iglidur® P210 自潤軸承iglidur® A180 自潤軸承iglidur® A350
上端長期運行溫度 °C 100 90 180
上端短期運行溫度 °C 160 110 210
最低運行溫度 °C -40 -50 -100

導電性能 單位 自潤軸承iglidur® P210 自潤軸承iglidur® A180 自潤軸承iglidur® A350
抗表面 Ω > 1011 > 1011 > 1011

在銀鋼軸1.2210上對刀刃傳送帶滑輪進行使用壽命測試,1 MPa,0.3 m/s
 
 
產品代號:
軸徑d1 [mm]:
尺寸 [毫米]
定購號 d1 d2 b1    
  +0,1 ±0,1 -0,3    
 H1RLM-0309-50 3.1 9 50 請洽易格斯 
 H1RLM-0409-50 4.1 9 50 請洽易格斯 
 H1RLM-0511-70 5.1 11 70 請洽易格斯 
 H1RLM-0612-70 6.1 12 70 請洽易格斯 
 H1RLM-0614-70 6.1 14 70 請洽易格斯 
 H1RLM-0812-70 8.1 12 70 請洽易格斯 
 H1RLM-0814-70 8.1 14 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0309-50 3.1 9 50 請洽易格斯 
 P210RLM-0409-50 4.1 9 50 請洽易格斯 
 P210RLM-0511-70 5.1 11 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0514-70 5.1 14 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0612-70 6.1 12 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0614-70 6.1 14 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0812-70 8.1 12 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0814-70 8.1 14 70 請洽易格斯 
 P210RLM-0816-77 8.1 16 77 請洽易格斯 
 P210RLM-0818-70 8.1 18 70 請洽易格斯 
 P210RLM-1020-70 10.1 20 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0309-50 3.1 9 50 請洽易格斯 
 A180RLM-0409-50 4.1 9 50 請洽易格斯 
 A180RLM-0511-70 5.1 11 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0514-70 5.1 14 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0612-70 6.1 12 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0614-70 6.1 14 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0812-70 8.1 12 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0814-70 8.1 14 70 請洽易格斯 
 A180RLM-0818-70 8.1 18 70 請洽易格斯 
 A180RLM-1020-70 10.1 20 70 請洽易格斯 
 A350RLM-0309-50 3.1 9 50 請洽易格斯 
 A350RLM-0614-70 6.1 14 70 請洽易格斯 
 A350RLM-0612-70 6.1 12 70 請洽易格斯 
 A350RLM-0818-70 8.1 18 70 請洽易格斯 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 確認產品規格 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
更多資訊: