My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自潤軸承iglidur® 活塞環

活塞環-代替PTFE帶  

為什麼墨守陳規地將事情複雜化?用一個卡箍式導環替代需要仔細壓好的PTFE帶,適用於升降元件、控制閥及其配件中。 我們提供有多種材料可供選擇的iglidur®活塞環,適用於各種應用中。
 
特性:

易於裝配

低價格

比PTFE粘合劑更耐磨損

更高載荷

既定尺寸

各種材料,如iglidur®自潤式軸承 J、J350……

何時適用?

當需要極佳耐磨性的活塞環時

當簡單的裝配非常重要時

要求高邊緣載荷

當需要基於iglidur®材料的定制解決方案時



何時不適用?

當活塞環應密封時

當一個零件應有多種直徑時

 

快捷方便地找到您需要的活塞環:


活塞的安裝建議

 

軸承座的安裝建議

 
 

軸承座的安裝建議

尺寸 [毫米] dG
(h公差)
[mm]
dG
(h公差)
[mm]
bg
 
[mm]
公稱直徑 dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
活塞的安裝建議
尺寸 [毫米] dG
(h公差)
[mm]
dH
(h公差)
[mm]
bg
 
[mm]
公稱直徑 dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

自潤軸承iglidur® J 標準產品系列
電纜型號   內徑 Ø 外徑 Ø 活塞環寬度 間隙寬度 槽口斜角    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2.19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2.31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5.4 2.5 20 2.31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5.4 2.5 0 2.31 USD 
 JPRM-1315-054 - 13 15 5.4 2.5 0 請洽易格斯 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5.4 2.5 0 2.43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2.79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5.4 2.5 20 2.79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5.4 1 25 3.89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5.4 2.5 20 3.65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5.4 2.5 20 3.77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5.47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6.80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5.4 1 25 4.98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5.4 1 25 9.72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5.4 2.5 20 9.96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5.4 2.5 20 10.08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11.30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5.4 2.5 20 10.57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11.91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9.5 1 25 12.27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5.4 2.5 20 10.81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5.4 2.5 20 11.18 USD 
所選零件的更多資訊:
三維CAD 確認產品規格 樣品索取 PDF 報價請求 詳細價格 我的目錄
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

之前:

 

使用iglidur®:

 

您需要的活塞環 基於整個iglidur®軸承目錄系列的指定材料和尺寸的活塞環。最多十天發貨,以注模法經濟生產,並加工至所需的尺寸。 首選的iglidur®材料:

首選的iglidur®材料:

自潤軸承iglidur® J:應用廣泛

自潤軸承iglidur® A180:符合FDA標準

自潤軸承iglidur® J4:低成本

自潤軸承iglidur® J350: > +90°C

自潤軸承iglidur® X:耐化學品、耐高溫

產品代碼結構

 



b1: 要求的長度

d1-內徑 d2-外徑
M-公制

PR-活塞環

要求的自潤軸承iglidur® 材料