My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

自潤軸承iglidur® PRT -工程塑膠回轉環軸承

工程塑膠回轉環軸承

自潤軸承iglidur® PRT是一款轉盤軸承,具有igus®工程塑膠軸承經驗證的優點。 由自潤軸承iglidur® 製成的滑動片是完全的免維護和免潤滑 轉盤軸承座零件是用鋁製成的,自潤軸承iglidur® J搭配的滑動元件表面經硬質陽極化處理。所有夾緊螺絲均為不銹鋼材質。


典型的工業領域和
應用:

用於物料傳送的轉盤軸承

用於自動化系統的轉盤軸承

用於裝配技術的轉盤軸承

用於舞臺和照明技術的轉盤軸承

用於發電等行業的大軸承

 

回轉環軸承適用場合

  • 要求即裝即用的解決方案
  • 要求堅固、耐腐蝕且適用於高載荷
  • 適用於極高扭轉
  • 在侵蝕性工況中
  • 免維護且自潤滑
  • 用於中低速應用

自潤軸承iglidur® G何時不適用?

  • 快速連續的旋轉
  • 溫度超過180°C
  • 當高負載下驅動力很低時
  • 對圓度和精度有很高的要求時

自潤軸承iglidur® PRT - 設計 01  
回轉環軸承
設計 01

高硬度的轉盤軸承

可耐高達+180°C的溫度,耐化學品性強

可配備密封

帶齒輪齒的轉盤軸承  
帶齒輪齒的轉盤軸承

對於設計01的所有6種尺寸,外圈齒可採用4種標準。

自潤軸承iglidur® PRT - 設計 02  
回轉環軸承
設計 02

重量極輕的轉盤軸承:

外環由陽極化鋁或者不銹鋼製成(V4A)

低成本的PRT轉盤軸承  
新低成本設計的轉盤軸承

新低成本設計的自潤軸承iglidur® PRT轉盤軸承。 通過持續的小型化,我們創造出了更多採用塑膠的全新設計。

PRT-01 方形法蘭  
帶方法蘭的轉盤軸承

安裝尺寸為20的最小PRT轉盤軸承,帶節省空間的方法蘭,可直接安裝在平面上。

PRT-01,帶夾持功能  
帶夾具功能的轉盤軸承

帶頂圈的轉盤軸承PRT-01-30,具有夾持功能,適合搭配30h7公差的軸。

自潤軸承iglidur® PRT - 附件  
附件:手動夾

拉緊轉矩為1 Nm,保持扭矩為10 Nm

自潤軸承iglidur® PRT - 附件  
附件:驅動銷

可簡單快速固定驅動/驅動連接件

自潤軸承iglidur® PRT - 附件  
附件:限位環

簡單靈活的裝配