My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承

 

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承是根據在軸外伸部使用的軸承或軸套所開發的產品。
就象所有igubal®自潤式魚眼軸承產品一樣, 它是由igumid® G的軸承座和iglidur® 自潤式軸承W300的球體組成的。對應於E系列尺寸的法蘭軸承提供兩個或四個安裝孔。

功能

igubal®法蘭軸承是為軸端軸承或軸套而開發的。 與所有igubal®產品一樣,它由以igumid G製成的軸承座和iglidur® W300製成的滾珠組成。igubal®法蘭軸承對應的是E系列,並有2或4個安裝孔。

應用領域

由於igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承是由免保養的材料製成的,所以它特別適合用在潮濕環境或者環境潔淨度要求比較高的場合。


安裝

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承的安裝孔為兩個或四個。兩個安裝孔的型號帶有長圓孔,方便安裝。如果軸承座的位置精度要求不高,法蘭軸承能夠補償對中誤差。


供貨範圍

帶兩個和四個基座孔的igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承,內孔的標準尺寸從5至50毫米。如需要其他尺寸請與我們聯繫。

何時適用?

需要耐化學品時

需要低成本的替代品時

當需要耐髒污的軸承時

當偏差可得到補償時

當需要完全拼合式部件時

不適用場合:

溫度大部分時間高於+200°C時

需要集成的卡圈時

需要超過50毫米的尺寸時

應用高於0.5米/秒的旋轉速度時

igubal®自潤式魚眼軸承, EFOM 法蘭軸承

帶兩個安裝孔

igubal®自潤式魚眼軸承, EFOM 法蘭軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFSM

帶四個安裝孔, E 尺寸系列

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFSM    

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 KFSM-GT

帶四個安裝孔,K 系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 KFSM-GT    

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFOM HT

最高應用溫度可達200°C,耐化學性,帶2個安裝孔

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFOM HT    

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFSM HT

最高應用溫度可達200°C,耐化學性,帶4個安裝孔

igubal®自潤式魚眼軸承, 法蘭軸承 EFSM HT    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷,外螺紋

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷——外螺紋,適合直接連接

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷,外螺紋    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷,內螺紋

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷,內螺紋,適合直接連接

igubal®工程塑膠魚眼軸承--法蘭軸承,帶球頭銷,內螺紋