聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

南屯區工業24路35號5樓 40850 台中, 台灣

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

工廠浸前處理設備用於粉末塗料工廠

manus® 2005
 
 

“使用噴頭圈,導向系統被不斷地噴灑上了礦物質的水以及化學滴漏物。 傳統導向系統需要被浸泡,不然會因為沒有油或油脂而遭受損毀。 因此, 易格斯硬制陽極化鋁軸被螺栓緊固在行程滑塊上。 直線基座,開放式,長行程設計(1x補償)的OGA-01-16被安裝在提升系統上。 傳動軸x105,Ø20毫米 ,帶四孔法蘭軸承。EFSM-20偏斜軸承,F型,以壓配合的形式被安裝於鋁板上。
 
Jürgen Weirich, ATW GmbH, Königheim

點擊瀏覽更多應用產品
點擊瀏覽更多在不同領域中的精彩應用
manus® 競賽