My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承

 

每種iglidur®軸承材料還有一系列特性,可適用於特定的應用和要求。 目前我們提供iglidur®材料W300(標準)、J、J4、R、UW和X製成的滾珠。

特性:

免上油, 免保養,乾式運行

耐腐蝕

高抗壓強度

高彈性

重量極輕

材料種類眾多


球體 - 材料特性

iglidur®自潤式軸承W300 (標準) – 極為耐磨損的材料

iglidur®自潤式軸承R 性價比高,摩擦係數低

iglidur®自潤式軸承X 耐高溫且具有化學抗性

iglidur®自潤式軸承J 摩擦係數低,吸水率低

iglidur®自潤式軸承UW 適用於水下應用


公差

請根據樣本中推薦的孔、軸公差來設計,以確保軸套達到最佳的使用效果。

何時適用?

當需要免保養材料時

應使用E和K系列的部件時

應測試不同的iglidur®材料時

需要高抗壓強度時

需要高彈性時

不適用場合:

溫度大部分時間高於+250°C時

需要超過50毫米的尺寸時

應用高於0,5米/秒的旋轉速度時

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 W..M/I

標準球體軸承 - 可提供公制和英制尺寸中的K/E系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 W..M/I    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 R...M

經濟型球體軸承 - s 尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 R...M    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 X...M

耐高溫的球體軸承 - 可提供公制/英制的 K/E 拖鏈系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 X...M    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體 J...M,毫米

球體軸承用於低吸水率 - 公制的K/E系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體 J...M,毫米    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--滾珠軸承J...M,大尺寸,毫米

吸濕性低的滾珠軸承——公制尺寸的K系列

igubal®工程塑膠魚眼軸承--滾珠軸承J...M,大尺寸,毫米    

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 魚眼 JKM-GT 剖分式, mm

吸水性低的拼合滾珠軸承——公制尺寸的K系列

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 魚眼 JKM-GT 剖分式, mm    

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 UWEM

球體軸承 UWEM 適用於水下運動 - 可提供公制的E系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 球體軸承 UWEM    

igubal®自潤式魚眼軸承, 無間隙球體 J4VEM,毫米

無間隙球體,可提供E拖鏈系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, 無間隙球體 J4VEM,毫米    

igubal® 球體軸承 J4...M, mm

經濟實惠滾珠——K和E系列,公制尺寸

igubal® 球體軸承 J4...M, mm    

igubal® 球體軸承 RN248..M, mm

可探測滾珠——K和E系列,公制尺寸

igubal® 球體軸承 RN248..M, mm