可提供內寬Bi: 25 - 125 mm 可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm 節距 :46 mm/鏈節 = 22 鏈節數/m
淘汰型號 對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的2500系列拖鏈 通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度 200系列可選配,但庫存數量有限 如有任何疑問, 請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的支持 對於E2/000中的2500系列
*所需間隙高度為HF = H + 25 毫米(填充重量為 1.5 千克/米),所有應用類型都應考慮到此因素。如果要求空間特別小,請與我們聯繫。
**与链长相符计算长度免固定架
A = 移動端,B = 固定端節距:46毫米每米鏈節數:22行程:S拖鏈長度= S/2 + K
架空長度與填充重量 X 軸:架空長度(米)FLB/FLG Y 軸:填充重量(千克/米)刻度下段:行程 S(米)FLB = 帶准許凹陷的架空FLG = 上層平直的架空
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
7 種寬度和 9 種彎曲半徑
5 種安裝架型號
可選配多種去應力元件
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
選項 1:分隔片
呼叫配置
分隔片是實現200系列這種蓋板不打開的拖鏈內部分隔的唯一選擇。填充片則能夠確保兩個橫桿間的距離固定在特定寬度上 該功能主要用於側向安裝拖鏈中
塑膠——擺動
塑膠——鎖定
KMA——擺動
KMA——鎖定
鋼製
鋁制“超級導向槽”,基本型號
鋁制“超級導向槽”,重載型
鋼導槽
1. 導向槽側板,鋁制,2米
2. 耐磨滑條,工程塑膠,2米
3.導向條,橫向,2米
4. 夾緊塊,鋁制
5. C型槽,鍍鋅鋼
6. 螺絲 M6 x 16
7. 滑動螺母 M6
8.端面連接件“基本型”,工程塑膠
*根據客戶要求可不帶導向條
鋁制“超級導向槽” - 易格斯標準
鋁制“超級導向槽”是用於長行程的模組化導向槽系統(當拖鏈自滑行時,也能使其照常運行)。 鋁制“超級導向槽"可提供底成本的基本型號和升級版的重載型號。 通常情況下,易格斯建議使用新型標準導向槽系統。
1.連接件
2.塑膠滑行橫桿
3. 夾緊塊
4. 導向條
5. C型槽
9. 重載型接頭
10. 靜音槽,橡膠
11. 螺絲 M6 x 20
1. 鋁制導向槽
3. 重載型接頭
6. 靜音槽
1. 導槽(藍)2. 滑動條(黑)3.安裝套件(紅)4. 無 C 軌的單個安裝架5. 導軌長度
+ 使用安裝套件簡單裝配+ 2 件式設計——拖鏈寬度可配置+ 非常穩定+ 經濟高效+ 眾多選擇
不帶耐磨滑條的導向槽產品型號92.30,帶導軌的導向槽產品型號92.31。
組合安裝套件的產品代碼為 92.50.XX
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明