1/2.雙限位塊 3.電纜填充空間大 4.滑行運動 5.全表面銷 6.可打開橫桿(35系列)
淘汰型號 對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的3500系列拖鏈 通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度 30系列可選配,但庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解 對於E2/000中的3500系列
*所需間隙高度為HF = H + 40 毫米(填充重量為 2.5 千克/米),所有應用類型都應考慮到此因素。如果要求空間特別小,請與我們聯繫。
**与链长相符计算长度免固定架
A1=移動端 , A2=固定端 節距:67 mm 每米鏈節數= 15 行程:S 拖鏈長度 = S/2 + K
取決於附加負載時的架空長度 X軸:架空長度FLB/FLG(m) Y軸:附加負載(kg/m) FLB=安全塌腰架空長度 FLG = 直線架空長度
应用实例 3D-CAD 訂購樣品,目錄和CD-ROM 拖链专家致电 使用寿命计算 PDF文件 詢問產品專家
应用igus®产品的设计
设计说明更多信息请见“架空应用”
设计说明更多信息请见“滑行应用”
装配说明
其他安装型号
技术说明
去应力元件
選項 1:分隔片
呼叫配置
30/35/36系列的內部分隔 選項1 分隔片 分隔片:可自由使用和拆卸 分隔片是實現35/36系列這種蓋板打開的拖鏈內部分隔的一種選擇(適用於30系列內部分隔的唯一方法),主要用於側向安裝的拖鏈應用中
選項1,鋼制,一片式
選項2,鋼制,兩片式
選項2:鋼制,一片式
選項 1:鋼制
鋼導槽
1. 導槽(藍)2. 滑動條(黑)3.安裝套件(紅)4. 無 C 軌的單個安裝架5. 導軌長度
+ 使用安裝套件簡單裝配+ 2 件式設計——拖鏈寬度可配置+ 非常穩定+ 經濟高效+ 眾多選擇
不帶耐磨滑條的導向槽93.30,帶耐磨滑條導向槽93.31
完整的安裝套件93.50. XX
聯絡窗口
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明