淘汰型號
對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的2400系列拖鏈
通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度
240系列可選配,但庫存數量有限 如有任何疑問, 請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的支持
對於E2/000中的2400系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
240系列- 鏈, 可沿內徑方向打開
1.大尺寸銷確保長使用壽命
2. 電纜 - 節省內部空間
3.耐污垢
4.240系列蓋板從內側打開/250系列蓋板從外側打開
5. 一體式去應力元件
6.易於安裝
7.鋼性限位塊
8.蓋板可從兩側打開
可提供內寬Bi: 25 - 125 mm
可提供彎曲半徑 R: 55 - 250 mm
節距 :46 mm/鏈節 = 22 鏈節數/m