淘汰型號
對於新結構,我們建議使用經過技術優化的E2/000型中的3400系列拖鏈
通過橫桿的安全支撐,改進的打開系統,採用相同的尺寸實現更大的架空長度
340系列可選配,但庫存數量有限 如有任何疑問, 請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的支持
對於E2/000中的3400系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
340系列- 鏈, 可沿內徑方向打開
1. 大尺寸銷 - 長使用壽命
2. 電纜 - 節省內部空間
3.耐污垢
4.適用於側向安裝的滑行表面
5.引導斜面-易於裝配
6. 雙重限位塊
7.一體式去應力元件
8. 340和350可組合使用
可提供內寬Bi: 50 - 250 mm
可提供彎曲半徑 R: 75 - 300 mm
節距:67 mm/鏈節 = 15 鏈節數/m