淘汰型號
對於新結構,我們建議使用經過技術優化的易格斯E4.1模組化拖鏈系統中的R4.32系列
增加了25%的架空長度,更高的穩定性和抗拉強度,同樣的尺寸和安裝尺寸
R77系列可選,庫存數量有限 產品支援和庫存將從2012年開始有所限制。如有任何疑問,請聯繫您的易格斯聯繫人 謝謝您的理解
對於R4.32系列
您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
R77系列拖管,封閉型
1.KMA接頭
2.可選用剛性或活動式接頭
3.R77:可旋轉和可拆卸蓋板
4.R77:可拆卸支架
5.封閉和開放設計可結合使用
6.在MB中集成去應力元件
7.22/23:橫桿可沿兩側拆卸
可提供內寬Bi: 50 - 300 mm
可提供彎曲半徑 R: 100 - 300 mm
節距:56毫米/鏈節 = 18鏈節/米