页面不可提供。
请确保您的浏览器可执行Java语言。
请等待页面被完全下载
PMAFIX VOD: 法蘭90° 曲線肘形連接件
這些PMAFIX連接件可用於各種場合。結合PMAFLEX軟管,這些連接件可達到最高等級的安全性和密封性能。
特點:
IP66:配套預裝萬能安全夾(AFN2),法蘭密封(OR)
IP68:配套橢圓夾(OVN2),軟管及法蘭密封(NVN3,OR)
搜索
購物車
快速订购
Home
> 拖鏈系統
> 產品一覽
> PMA 保護軟管及附件
> PMAFIX VOD
PMAFIX VOD
PMAFIX VOD: 法蘭90° 曲線肘形連接件
這些PMAFIX連接件可用於各種場合。結合PMAFLEX軟管,這些連接件可達到最高等級的安全性和密封性能。
特點:
IP66:配套預裝萬能安全夾(AFN2),法蘭密封(OR)
IP68:配套橢圓夾(OVN2),軟管及法蘭密封(NVN3,OR)
C [mm]:
最大D [mm]:
E [mm]:
F [mm]:
G [mm]:
H [mm]:
L [mm]:
螺紋 :
NW [mm]:
T [mm]:
孔尺寸 :
產品代號 :
聯絡窗口
訂購樣品,目錄和CD-ROM
PDF文件
條件與條款
地址
注意事項
資料隱私保密聲明