您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
Triflex® R TRC.100系列拖鏈系統
1.能夠實現多軸運動 - 高度的靈活性甚至在第六軸上 縱軸方向的扭轉可達 ± 10°/ 鏈節 這有助於導引電纜及管線實現複雜的運動軌跡
2. 由於特殊的“拖車原理”(即球槽關節原理),具有高抗張強度,從而可以在所測張力(高達450牛)下沿所有軸靈活活動
3. 極好的機械性能 - 抗衝擊,防污垢,堅固,抗磨損且防碎屑 借助光滑的內外輪廓,滑過障礙物,並保護電纜。 在易格斯實驗室中經過了100多萬次的迴圈測試
4.彎曲半徑小,節距小 - 節省空間的安裝方式
5.易於組裝和拆卸 - 採用單一壓鑄部件,節省組裝成本 沿驅動力方向無需支撐元件(如:鋼纜,彈簧懸掛裝置等)
6.穩定性高 - 由於採用外限位塊,限定了半徑及扭轉運動的停止位置
7. Triflex® R 套件 - 適用于所有機器人運動的緊湊型模組,可被固定在現有的緊固端上
8.易於連接在機器人/機器上,使用最簡單的連接和實用的配件縮短裝配時間
9.也適用于特殊應用:光纖維模組,通用組裝套件以及彎曲杆