您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
triflex® R 系列 TRC.50 系統——新尺寸
1. 多軸運動——在複雜應用中具有很高靈活性,甚至是在第 6 軸。 縱軸上每個鏈節可旋轉約 ± 10°。 這有助於引導電纜通過有難度的幾何結構
2.通過特別的球窩關節吸收大量拉力,從而可在所有軸上平穩運轉,經測試拉力可達 125 N
3.一流的機械性能——耐衝擊、防髒汙、結實、耐磨損、防碎屑。 由於光滑的外部和內部輪廓,滑過邊緣同時保護電纜。 在 igus® 實驗室中接受了超過 100 萬次迴圈的測試
4.小彎曲半徑和小節距——實現節省空間的安裝
5.易於拉長和縮短——注塑成型部件,減少了裝配時間。 牽引方向不需要支撐元件(如鋼纜、彈簧件等)
6.超級穩定——由於止動器位於外側,精准止動器用於半徑和扭轉運動
7. triflex® R 組合——適用於機器人上所有運動的通用緊湊模組;可安裝在現有緊固點上
8.由於很容易將機器與綜合配件相連,所以配置時間可降至最短
9. 還適用於特殊應用:纖維桿模組、通用裝配套件和 FlexBar
triflex® R 還有 ESD 型