高負載密封

igutex® TX2 帶氈密封滑動軸承
精進技術
  • 適用於重型應用的高效防塵密封裝置
降低成本:
  • 氈式密封的即裝式解決方案
  • 即使尺寸較大、數量較少,也能符合成本效益
經證實
  • 在 igus® 測試實驗室進行室內和室外使用測試
  • 在實驗室測試中,使用壽命可延長 50 倍
永續發展
  • 減少停機時間,因而降低材料消耗
  • 不使用潤滑脂或潤滑油
  • igus® 支援塑膠循環經濟,並投資於化學回收。瞭解更多

防止高負載的污垢和灰塵

農業機械

<br><br>高負載能力的盤形滑動軸承

有關 igutex® TX2 的建議

立即與我們聯繫
立即與我們聯繫

乾式軸承 iglidur® 樣品盒

iglidur® improves 樣品盒含有紙卡和乾式軸承目錄

什麼是乾式軸承 iglidur®?

乾式軸承 iglidur® 經過詳細的研究

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

副協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢