igusigus-icon-cart(0)

chainflex® 傳感器/制動器電纜,直角M12 x 1,CF.INI CF98

MAT90410235 product image
igus-icon-lupe
MAT90410235 technical drawing
igus-icon-lupe
1/2
MAT90410235 product image
MAT90410235 technical drawing
  • 應用要求: 適合最重負載應用,尤其是不超過4 x d的小半徑
  • 外護套: TPE
  • 抗冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 7.5.4.2