igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高負載應用
- 外護套: TPE
- 總遮罩
- 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.1
產品代碼
igus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!