igusigus-icon-cart(0)

匯流排電纜 | USB 2.0,TPE,連接器 A:USB 2.0 A 型,連接器 B:USB 2.0 A 型(插座)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載應用
  • 外護套: TPE
  • 總遮罩
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • 阻燃
  • 耐水解和微生物
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.1
產品代碼
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!