igusigus-icon-cart(0)

readycable® 伺服電纜,近乎於製造商標準B&Ri8BCMxxxx. 1111A-0,基礎電纜PVC 10 xd

MAT9750104 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 無矽
  • 阻燃
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 4.2.2.1