iglidur® 棒板材 A500 iglidur® A500 製成的乾式科技軸承可用於高溫環境中,並可以直接接觸食品(符合 FDA 標準)。 它們具有
出眾的化學抗性,並且適合食品行業的機械的重負載應用。 雖然 iglidur® A500 非常柔軟,但其在高溫下仍具有極高的抗壓強度。
材料屬性 - 符合歐盟法規 10/2011 EC
- FDA 認證
- 可承受 -100°C
- 高達+250°C
- 高化學抗性
典型應用領域適用場合:- 當要求符合 FDA 標準時
- 當要求高化學抗性時
- 良好的耐磨性
- 耐 -100 °C 至 +250 °C 的溫度
| 不適用場合:- 如果需要極高的耐磨性,則選擇 iglidur® X6 或 iglidur® Z
- 如果不需要耐高溫或化學抗性,則選擇 iglidur® A180 或 iglidur® A200
- 如果需要性價比高的通用型軸承,則選擇 iglidur® G 或 iglidur® P
使用我們的篩選器選項找到合適的產品 |