聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

iglidur® J350,板材棒板材

  • 在鋼軸上的摩擦係數非常小
  • 持續使用溫度高達 +180℃
  • 適合中高負載
  • 特別適合於旋轉運動
  • 符合美國聯邦航空局 (FAA) 對飛機內部的防火要求

不確定是否適合?

產品描述
iglidur® 棒板材 J350
 
iglidur® J350 具有良好的耐磨性、柔性和耐高溫性,是用途非常廣泛的 iglidur® 材料。
 
材料屬性
 
  • 在鋼軸上的摩擦係數非常小
  • 持續使用溫度高達 +180℃
  • 適合中高負載
  • 特別適合於旋轉運動
典型應用領域
適用場合:
  • 如果需要適合中高負載旋轉應用的的高耐磨軸承
  • 如果需要高溫下使用的性價比高的軸承
  • 如果需要在 +150 °C 下壓配
  • 如果需要高負載下的高耐磨性
  • 如果軸承要承受碰撞和衝擊
不適用場合:
  • 如果溫度持續超過 +180°C,iglidur® X
  • 如果必須具有最小的摩擦,iglidur® J
  • 當需要具有低摩擦的高性價比軸承時,iglidur® D 或 iglidur® R
  • 用於高轉速,iglidur® J
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
認證和標準
符合RoHS標準<br>符合2011/65/EU(RoHS 2)標準
技術資料

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h