聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

iglidur® W300,板材棒板材

  • 400 多種尺寸現貨供應
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
  • 也適用於軟軸
  • 耐髒汙

不確定是否適合?

產品描述
iglidur® 棒板材 W300
 
iglidur® W300 具有出色的耐磨性,即使與粗糙的軸或研磨性極強的周圍介質一起使用也是如此。 在 iglidur® 系列的所有材料中,這種材料對外部影響的承受力最強。
 
 
材料屬性
  • 400 多種尺寸現貨供應
  • 超長使用壽命
  • 低摩擦係數
  • 極耐磨
  • 也適用於軟軸
  • 耐髒汙

典型應用領域
適用場合:
  • 當需要超長使用壽命時
  • 當需要低動態摩擦係數和高耐磨性時
  • 適合與 304 不銹鋼軸配合使用
  • 適用於非常粗糙的軸或研磨介質
  • 耐灰塵
不適用場合:
  • 適合 50 MPa 以上的高負載,iglidur® Q,第 423 頁
  • 當溫度恒定超過 +90°C 時,iglidur® H 或 iglidur® X
  • 用於非常潮濕的環境,iglidur® P
  • 當需要特別經濟的軸承時,iglidur® G
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
認證和標準
符合RoHS標準<br>符合2011/65/EU(RoHS 2)標準
技術資料

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h