igusigus-icon-cart(0)

readycable® 伺服電纜,近乎於製造商標準Baumüller326589 (5 m)(延長),28 A延長電纜,PUR 10 xd

MAT9850249 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PUR
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 50363-10-2 標準)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 阻燃
  • 海上
  • 抗冷卻劑
  • 耐水解和微生物
  • 防刻痕
  • 不含 PVC
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 4.2.3.1
產品代碼
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。
不確定是否適用?