igusigus-icon-cart(0)

readycable® 測量電纜,近乎於製造商標準FagoriEEC-x,延長電纜TPE 7.5 x d

MAT9520070 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高負載應用
  • 外護套: TPE
  • 耐油性: 耐油(符合 DIN EN 60811-404 標準),耐有機油(通過 VDMA 24568 和 Plantocut 8 S-MB 標準的 DEA 測試)
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 耐水解和微生物
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電纜等級: 6.6.4.1