聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

U 型夾,帶簧壓固定夾,可探測,GERMF-DT,igubal®

  • 螺紋方向:右旋
  • 材料:RN246
  • 可探測
  • 一體式設計
  • 輕鬆裝配和拆卸
  • 易於組裝,也適用於難以接近的位置
  • 非常輕巧
  • 高剛性
  • 絕對耐腐蝕
  • 高拉力
  • 可與 E 尺寸系列端桿組合使用
  • 耐振動
  • 降噪

不確定是否適合?

產品描述
igubal® 簧壓固定夾
 
如出現誤用或系統故障,可通過可探測材料快速找到 igubal®。 這意味著即使是最小的碎片,也可以通過免費提供的金屬探測設備找到。
 
RN246 製成的 U 型夾和簧壓固定夾,可探測。
  • 耐髒汙、耐粉塵
  • 免維護和免上油
  • 耐振動
  • 低自重

典型應用領域
  • 食品業
  • 包裝業
  • 重載
  • 汽車行業
  • 處置技術
  • 自動化
     
    這裡還有更多應用領域:產業解决方案
  • 當應可以探測到顆粒時
  • 如果您需要免維護材料
  • 當要安裝尺寸系列 E 和 K 元件時
  • 如果需要高抗壓強度
不適用場合:
  • 如果溫度超過 +80℃
  • 如果要求直徑超過 16 毫米
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30