聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

球面推力軸承,SAM,igubal®

  • 補償邊緣負載
產品描述
igubal® 球面推力軸承
 
自動對準的 igubal® 球面推力軸承非常易於安裝,能補償對準偏差、防止邊緣負載。 滾珠盤由抗衝擊、剛性、熱塑性 igumid G 複合材料製成。
球形墊圈由標準的 iglidur® W300 製成。此組合在相對運動中具有極佳的摩擦和磨損特性。
  • 易安裝
  • 偏差錯誤補償
  • 邊緣負載補償
  • 非常好的摩擦和磨損性能
適用場合:
  • 如果想減輕重量
  • 如果要求耐腐蝕性
  • 如果需要具有良好摩擦係數的軸承
不適用場合:
  • 在非常高的負載下
  • 如果溫度超過 +80℃
  • 如果必須實現高轉速
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的滑動速度
使用我們的篩選器選項找到合適的產品
負載
 
igubal® 球面推力軸承的承載力在正常環境溫度下非常高。 在高連續負載和高溫的應用中,應在模擬應用的實驗中測試推力軸承的負載能力。
裝配
 
軸承座墊以保證埋頭和固定的方式安裝。球形墊圈鬆散地安裝在墊中,並通過放入軸承中的軸保持在適當位置。
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30