My contact person
igus® Taiwan Company Ltd

5F, No 35, 24th Road, Taichung Industrial Park, Taichung 40850, Taiwan

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

雙關節,EGZM,R,igubal®

  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 軸承座材料:igumid G
  • 滾珠材料:iglidur® R
  • 免維護乾運轉
  • 兩個元件之間的機械連接
  • 偏差錯誤補償
  • 抗腐蝕
  • 可根據要求提供 90° 轉動的雙關節

不確定是否適合?

產品描述
igubal® 角支軸承
 
角支軸承的使用通常與高重量的軸承材料、難以安裝和成本高相關聯。 大多數時候都需要長期維護,而且只有特殊設計的軸承耐腐蝕。 由於高邊緣負載,或者因為需要進行重新精調、重新鉸接或重新安裝以補償對準誤差,滾柱軸承或乾式科技軸承通常過早地發生故障。 igubal® 角支軸承終結了所有這些缺點,為您的工程設計開闢了許多新的可能性:它們易於處理、經濟高效、重量輕且堅固耐用。
 
軸承座由 igumid G 製成,這是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
 
滾珠由 iglidur® R 製成,這是一種低成本材料,在中低負載下具有低摩擦係數和良好的耐磨性。
  • 免維護乾運轉
  • 兩個元件之間的機械連接
  • 偏差錯誤補償
  • 抗腐蝕

典型應用領域
  • 食品業
  • 軌道技術
  • 汽車行業
  • 設備建造
     
    這裡還有更多應用領域:產業解决方案
 
適用場合:
  • 適用於高軸向和徑向負載
  • 需要簡單安裝時
  • 在狹窄的安裝空間下
  • 如果需要化學抗性
  • 當需要高性價比時
  • 如果需要抗髒汙的軸承
  • 調整錯位
不適用場合:
  • 如果溫度超過 +80℃
  • 如果要求直徑超過 12 毫米
  • 如果需要高於 0.5 米/秒的轉速
使用我們的篩選器選項找到合適的產品

 
公差
免維護 igubal® 角支軸承的內徑公差為 E10。軸公差應在 h6 至 h9 之間。軸承間隙允許軸承因溫度升高而膨脹。 檢查内徑
 
 
裝配
igubal® 角支軸承壓配合到推薦的 H7 軸承座孔中並軸向固定。由於角支軸承可以自動補償任何偏差,因此無需精確調節軸承座。
 
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h