drylin® E 開關電源 120W/48V/2.5A

DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
igus-icon-lupe
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
DLE-PS-NDR-120-48-2.5 product image
  • 標稱功率:120W
  • 輸入電壓:90-264VAC
  • 輸出電壓:48V
  • 輸出電流:2.5A
  • 安裝:DIN 導軌 TS-35
  • 保護功能:過載、過壓、過溫
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-NDR-120-48-2.5

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

陳浩瑋 Rick Chen
陳浩瑋 Rick Chen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #127

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點