igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 標稱功率:960W
- 輸入電壓:180-264VAC
- 輸出電壓:48V
- 輸出電流:20A
- 安裝:DIN 導軌 TS-35
- 保護功能:過載、過壓、過溫
igus-icon-lieferzeitDLE-PS-SDR-960-48-20.0

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net