igusigus-icon-cart(0)

端桿,耐高溫,內螺紋,EBRM igubal®,滾珠 iglidur® X,毫米

EBLM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EBLM-05-HT product image
igus-icon-lupe
EBLM-05-HT technical drawing
igus-icon-lupe
1/3
EBLM-05-HT product image
EBLM-05-HT product image
EBLM-05-HT technical drawing
  • 最高可達 +200°C
  • 滾珠材料:iglidur® X
  • 螺紋方向:右旋
  • 軸承座材料:iguton G
  • 尺寸系列 E 符合 DIN ISO 12240 標準
  • 免維護乾運轉
  • 高剛性
  • 在不同負載下具有極高的耐用性
  • 偏差錯誤補償
  • 邊緣負載補償
  • 耐髒汙、灰塵和纖維
  • 耐腐蝕和化學性
  • 可以被用於水下
  • 優良的減振性能
  • 適用於轉動、擺動和直線運動
  • 非常輕巧

 
 
產品代碼

在igus®購物