標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自4 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 螺紋方向:右/左
- 軸承座材質:igumid® G
- 尺寸系列 K 符合 DIN ISO 12240
igus-icon-lieferzeitKBLM-02
2
iglidur® W300
左旋螺紋
普通螺紋
igubal®帶內螺紋桿端軸承
igubal®桿端軸承耐腐蝕,即使在惡劣條件下也能毫無問題地使用。在潮濕或潮濕的環境中,它們能耐弱酸和弱鹼。應強調對污垢和灰塵的不敏感性。
外殼由 igumid G(特別耐衝擊的長纖維增強聚合物)製成。長期適用於-40℃至+90℃的溫度。
在標準球面軸承中,球頭由 iglidur® W300 製成,該材料的特點是乾運行時摩擦係數最低,粘滑傾向極低。後者對於低負載和非常緩慢的運動尤其重要。
典型應用領域: