igubal® 角支軸承 角支軸承的使用通常與高重量的軸承材料、難以安裝和成本高相關聯。 大多數時候都需要長期維護,而且只有特殊設計的軸承耐腐蝕。 由於高邊緣負載,或者因為需要進行重新精調、重新鉸接或重新安裝以補償對準誤差,滾柱軸承或乾式科技軸承通常過早地發生故障。 igubal® 角支軸承終結了所有這些缺點,為您的工程設計開闢了許多新的可能性:它們易於處理、經濟高效、重量輕且堅固耐用。
軸承座由 igumid G 製成,這是一種抗衝擊性極強的長纖維增強工程塑膠。 適合在 -30°C 至 +80°C 的溫度下長期使用。
在標準球面軸承中,滾珠由 iglidur® W300 材料製成,該材料以乾運轉中最低的摩擦係數和極低的粘滑性而聞名。 這對於低負載和非常慢的運動尤其重要。
- 免維護乾運轉
- 兩個元件之間的機械連接
- 偏差錯誤補償
- 抗腐蝕
典型應用領域 公差免維護 igubal® 角支軸承的內徑公差為 E10。軸公差應在 h6 至 h9 之間。軸承間隙允許軸承因溫度升高而膨脹。
Check the inner diameter 裝配igubal® 角支軸承壓配合到推薦的 H7 軸承座孔中並軸向固定。由於角支軸承可以自動補償任何偏差,因此無需精確調節軸承座。