igusigus-icon-cart(0)

轉盤軸承——iglidur® PRT

igus® PRT 工程塑膠轉盤軸承系列產品涵蓋廣泛的應用領域。 有內徑 20 mm和 300 mm之間的八種標準尺寸。 此外,轉盤軸承產品系列包括非常輕的(實心)塑膠型、驅動轉盤、用於困難安裝情況的組裝軸承、齒形轉盤軸承和耐溫高達 180°C 的型號。 工程塑膠轉盤軸承適用於高負載的應用。
產品數量: 0
什麼都沒找到?使用igus® LiveChat立即獲取幫助吧!或者 留言給我們

在igus®購物