聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

南屯區工業24路35號5樓 40850 台中, 台灣

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

Joints

使用模組化 robolink® D 套件,便能低成本地輕鬆實現各種流程的自動化,如揀選放置任務。 機械臂的移動由具有直接驅動和步進電機的 robolink® D 關節實現。 可以選擇不同尺寸的帶有蝸杆或諧波齒輪的關節。 在蝸輪和諧波齒輪的情況下,電機直接裝至軸上,並可以根據應用情況將其安裝為防水電機——例如在發生噴水的地方。 除了 igus® 提供的馬達外,關節還可以搭配其他製造商的馬達使用。 由於所有 robolink® 元件都可單獨使用,因此它們可以單獨或與其他特殊元件組合使用,從而實現最大的模組化。
 

範圍

產品數量: 25

諮詢

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 7 am - 8 pm.
星期六從 8 am 到 12 pm.

Online:

24h