drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌抗扭轉方形直線導向裝置

直線抗扭轉運動,完全免上油。 drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌直線結構套件為用戶提供了最大的設計靈活度。有多種軸承座可選,如實心塑膠軸承和可調完整軸承座,帶和不帶手動夾具。 由於空腔設計,結實的硬質陽極氧化鋁材非常輕,並適合同時引導多個供能電纜。 安裝方式非常多樣,如使用槽螺母;安裝尺寸20還可搭配所有20/20鋁型材。
 
1. 硬質陽極氧化鋁材
2. 滑塊主體由鋁製成
3. 自定義間隙調節
4. 實心塑膠製成的蓋子
5. 高性能工程塑膠iglidur® J製成的滑動件作為導向軸承,並保證最優的運轉特性

 
產品概述 DryLin® Q:
drylin® Q直線滑軌方形管  

drylin® Q直線滑軌方形直線導向裝置

由硬質陽極氧化 鋁製成的方形平台

抗扭,沒有第二導向

允許力矩可達10Nm

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座  

drylin® Q直線滑軌——軸承座,可調

適合所有無支撐解決方案的滑塊型號

吸收所有方向的力

抗扭轉

間隙可持續手動調節

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座,帶手動夾具  

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座,可用手動夾具調節

適合所有無支撐解決方案的滑塊型號

吸收所有方向的力

抗扭轉

間隙可持續手動調節

有夾子

drylin® Q20 基座軸承  

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座Q20

封閉式陽極氧化鋁軸承座

短小設計或串聯軸承座

抗扭,沒有第二導向

drylin® W - 法蘭軸承  

drylin® W - 法蘭軸承

陽極氧化鋁製成的法蘭基座

圓形法蘭 (01型號), 方形法蘭 (02型號)

標準類型或串聯軸承座

抗扭,沒有第二導向

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座Q10  

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——軸承座Q10

工程塑膠軸承 由iglidur® J製成

重量極輕

允許力矩可達3Nm

節省空間

drylin® Q 法蘭軸承  

drylin® Q 法蘭軸承

基於抗扭轉的方形導向裝置,邊緣長度為7.5毫米

適合排放能量傳輸線的內部設計(介質, 氣壓管線, 電纜)

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——機械爪軸  

drylin® Q直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——機械爪軸

齒狀表面硬化耐腐蝕方形中空型材

移動高達500克負載,速度達0.7米/秒

軸承由iglidur® J材質製成

驅動方式:帶齒輪的NEMA11步進馬達

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明