單軸線性模組龍門型滑台

單軸線性模組龍門型滑台  
Drylin®的龍門型滑台模組系統能使系統平穩,滑動順暢且完全免潤滑

機械業及其供應商面臨了重大的全球化挑戰。價格的競爭越來越強烈,且有更多在地化的需求 我們提供的自動執行工作項目,為了生產更快速、更有效率的經濟實惠的系統。

單軸線性模組龍門型滑台可實現垂直移動至工作平面之應用。
 
應用實例

自動取放機

貼標和打標應用

分類系統

電子顯微辨識及醫療技術


優點:

容易安裝

起動器安裝在T型孔槽內,可安裝在整個行程的任意位置

裝有懸臂軸的模組化系統成品

一間供應商,解決您所有需求


適用 igus®易格斯三軸龍門型滑台之應用:

負載2.5kg以下

精度要求0.2 mm以下

速度1 [m/s]以下

單軸線性模組龍門型滑台細節

 

單軸線性模組龍門型滑台的安裝說明

 

組裝說明/開關模組

 

請輸入以下的欄位,針對您的需求向我們訂購客製化龍門型滑台,也歡迎來電洽詢。

客製化的單軸線性模組龍門型滑台

要求的資訊

數量/批量 一次性應用 重複性應用
全新設計 技術提升 減少成本

應用數據

質量中心
在定位軸之配置
行程長度
sy: mm X-軸: mm 負載重量: kg
sz: mm Y-軸: mm 額外推進力: N
sx: mm Z-軸: mm 加速度: m/s²
運行壽命: km 工作週期: % 速度: m/s
系統設計
單軸 雙軸 雙軸線性模組龍門型滑台 單軸線性模組龍門型滑台 三軸龍門型滑台龍門型滑台
安裝定位
水平 垂直 側向 反向
要求精度
(在負載點上) mm
環境溫度 °C
潮濕:
想選擇的igus®易格斯線性模組系統

馬達科技產品與drylin® E 相關配件

馬達科技: 步進馬達 直流馬達
設計: 絞線 連接器 編碼器 編碼器和制動器
連接電纜 3米 5米 10米
連接器外觀: 直線式 有彎角的
極限開關和參考點開關 NC / 常開 NO / 常閉 數量: St.
客製化馬達
生產產品人員 型號

e-chains®能量傳輸保護拖鏈, 封閉式鏈條護管, 塑鋼鏈條

e-chains®能量傳輸保護拖鏈, 封閉式鏈條護管, 塑鋼鏈條:
其他耐撓曲電纜 (依照 ex.氣動式/電子式)

更多資訊:

CAD圖檔

可上傳資料容量限制為7MB
檔案1:  
檔案2:  
檔案3:  
檔案4:  
檔案5:  


您的詳細聯繫資訊

帶*號的為必填項。

公司名稱:*
姓:*
名:*
電話:
電子郵件:*
如果您想索取目錄或樣品,請在此將您的郵寄地址填寫完整。
稱謂:
街道:
郵遞區號:
縣(市):
國家:
州:
是的,我同意通過e-mail收到關於igus®易格斯產品及服務相關訊息。 我同意依據數據保護條例,我的數據僅用於igus®的廣告訊息中。並了解可以隨時通過每封e-mail中的"取消訂閱"鍵,進行取消以上所述。
我同意資料保護條例和處理我的資料。您可以隨時撤銷此授權。
送出
您是否需要易格斯協助您選擇所需元件之規格?

應用實例

點此連至龍門型滑台的相關應用

drylin®單軸線性模組取放型機應用

 

您的聯絡窗口

黃柏堯 Taylor Huang +886 4 2358 1000 #155 您的需求是

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明