“老”型號 - 持續供應

下載

 

“老型號”目錄 - 再老的產品都可持續供應

拉鏈式“老型號”拖鏈 - 拉鏈式設計使安裝快速

15系列  

可從外側“撕”開

内高 hi: 17 mm
内寬 Bi: 15 - 50 mm
彎曲半徑 R: 38 - 180 mm
節距: 30.5 mm

E2迷你型“老型號”拖鏈 - 一片式/兩片式 - 小至中等尺寸

10系列  

全封閉設計

内高 hi: 18 mm
内寬 Bi: 15 - 50 mm
彎曲半徑 R: 28 - 180 mm
節距: 30.5 mm

B15系列  

可沿外側快速打開

内高 hi: 17 mm
内寬 Bi: 15 - 50 mm
彎曲半徑 R: 38 - 180 mm
節距: 30.5 mm

E2中型“老型號”拖鏈 - 建議使用E2/000系列拖鏈

全封閉設計

 

內側橫杆可打開

可從一側打開

 

外側橫杆可打開

可從一側打開

 
全封閉設計
可沿一側快速打開,內側橫杆可打開
可沿一側快速打開,外側橫杆可打開

E2 R“老型號”拖鏈 - 兩片式拖管 - 防碎屑 - 運行極為安靜

可沿外徑快速打開

 

兩片式拖管

内高 hi: 35 mm
内寬 Bi: 50 - 75 mm
彎曲半徑 R: 75 - 250 mm
節距: 33.3 mm

兩片式拖管

内高 hi: 45 mm
内寬 Bi: 75 - 175 mm
彎曲半徑 R: 100 - 300 mm
節距: 36 mm

E4/輕型“老型號”拖鏈 - 淘汰產品 - 建議使用E4/輕型系列拖鏈

每個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開

 

每隔一個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開

 

拖管,可從兩側快速打開

活動式蓋板

 
每個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開
每隔一個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開
拖管,可從兩側快速打開,可移動蓋板

E4/0“老型號”拖鏈 - 淘汰產品 - 建議使用E4/00系列拖鏈

每個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開

 

每隔一個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開

 

拖管,可從兩側快速打開

活動式蓋板

 
每個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開
每隔一個鏈節均有橫杆,可從兩側快速打開
拖管,可從兩側快速打開,可移動蓋板

E-Band

E-Band系列(PDF 檔)  

從外徑裝入

内高 hi: 25.5 mm
内寬 Bi: 25.5 mm
彎曲半徑 R: 45 - 200 mm
節距: 25 mm

自滑行系統

AG200系列  

型號2 - 200系列拖鏈

內徑上射出成型的自滑行齒。

內部高度hi:25毫米
內部高度Bi:57毫米
彎曲半徑R:100毫米
節距:45毫米

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明