drylin®自潤直線導軌T-直線導軌系統

drylin®自潤直線導軌T型直線導軌系統特別適用於自動化及處理系統應用。 它開發的目的是為了創造在不同環境中,甚至在極端環境中的一種高性能免保養的直線導軌系統。

技術資料

滑動元件: 免維修解決方案
材料: iglidur® J*
最高表面速度: 15 m/s
溫度範圍: -40°C到 +90°C
*其他材料可根據客戶要求提供

 

1

導軌以及滑塊的基本材料都是用AL Mg Si 0.5鋁合金製造,導軌經過陽極氧化處理,滑塊的鋁合金座完全經過陽極化處理。

2

六片iglidur®自潤軸承 J/J200滑動片作為導向元件,成對使用,形成三對導向面

3

三對滑動片中的任何一對都可以手動或自動調整。

4

所有鋼部件都鍍鋅或者是不銹鋼

5

端面是堅固的塑膠

 
優勢:

完全免上油

可調節軸承間隙

自動調節間隙

能承受較高的靜載荷

使用壽命可達50000km,並且無需潤滑

高抗污性

低振動且低噪音

何時不能應用?

當您想節省安裝空間時
drylin® N直線滑軌
drylin® W直線滑軌

當您需要純不鏽鋼解決方案時
drylin® W直線滑軌
drylin® R直線滑軌

當您想盡可能降低成本時
drylin® N直線滑軌
drylin® W直線滑軌

DryLin®自潤直線導軌T-選型

drylin®自潤直線導軌T直線導軌系統可以提供手動調節間隙型、自動調節型、重載型以及微型設計結構。

drylin® T - 自潤直線導軌可調間隙  

drylin® 自潤直線導軌T - 可調間隙型

drylin®自潤直線導軌T標準機型在發貨前預先調節並可立即投入使用。 用戶也可自己手動調節直線導軌的間隙。 可根據您的應用進行個別的調節,通過指定間隙公差對粗糙螺旋表面進行調節。

drylin®自潤直線導軌 T - 自動調整  

drylin® 自潤直線導軌T - 自動調節型

在安裝後,drylin®自潤直線導軌T自動滑塊是自調節,在運行中,當施加載荷解除,這種滑塊的間隙可以再次自動減少。

drylin®自潤直線導軌 T - 手動定位機構  

drylin®自潤直線導軌TW-HKA-手動夾具

手動定位機構是drylin®自潤直線導軌T系統的一個簡單功能,隨著使用的增加,定位機構的聚合物有出現爬行的趨勢,並導致鎖緊力逐漸減小(達到70%)。因此,帶定位機構的drylin®T的使用具有限制的。如果你選用帶鎖緊機構的drylin®直線系統,請與我們的技術專家聯繫。

drylin®自潤直線導軌 T 重載型  

drylin®自潤直線導軌T-重載型

這種重載系列適合使用在很多極端環境中,比如髒物,粘性物質,碎片,泥漿等等。iglidur® J滑動元件通過金屬端面固定,不易脫落。該系列產品與許多標準球軸承可以互換,目前TW-01-20, TW-01-25, 及TW-01-30備有現貨。

drylin® 自潤直線導軌T - 微型  

drylin® 自潤直線導軌T - 微型

drylin®自潤直線導軌 T微型型直線系統的間隙不可調。滑動元件被卡在鋅合金的外殼中。結構簡單,同時節省成本。

drylin® T直線滑軌——緊湊型直線導向裝置  

drylin® T直線滑軌——緊湊型直線導向裝置

該緊湊的直線導向裝置非常結實(無間隙調整)。 該系統採用超薄設計,其尺寸與常規迴圈滾珠軸承系統相同。 以iglidur® J製成的塑膠滑動元件固定在蓋上,不可拆卸。 適合安裝尺寸為20的drylin® T直線滑軌導軌。

drylin®自潤直線導軌 TWBM手動定位機構  

drylin®自潤直線導軌TWBM-高夾持力手動夾具

此手動夾具設計目標是成為具備耐用、高夾持力夾具,每夾持元件高達500N。

drylin®自潤直線導軌T 手柄  

drylin® 自潤直線導軌T 手柄元件適用於導軌

drylin®自潤直線導軌T手柄可通過手動或氣動快速定位

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明