drylin® N緊湊型直線導軌系統

drylin® N直線導軌/線性滑軌/直線滑軌超薄導向系統具有各種寬度的超薄尺寸。與所有drylin®直線滑軌產品相同,滑塊在陽極氧化鋁剖面上免上油運轉。 所用的材質和獨特的設計使drylin® N直線導軌/線性滑軌/直線滑軌成為一個經濟有效且靈活的導向系統。


技術參數

滑動元件: 免保養
材料: iglidur® J *
最大表面速度: 15 m/s
溫度範圍: -40°C至+90°C
*另有其他材料可選

1

陽極氧化鋁導軌

2

由iglidur® J或J200製成的滑動元件

3

由鉻化鋅或塑膠製成的滑塊

4

帶螺紋孔或通孔的滑塊

 
 
優勢:

6至12毫米之間的小安裝高度

重量輕

多種滑塊可選—也帶預緊

免保養的乾式運行

耐腐蝕

摩擦係數低,因此磨損小

銀色或黑色導軌,經陽極氧化處理

何時不能應用?

當需要50 μ以下的精度時

對超過50千克的高負載
drylin® T直線滑軌
drylin® R直線滑軌
drylin® W直線滑軌

當要求高化學抗性時
drylin® W
drylin® R

 

drylin® 自潤直線導軌N 小型滑動系統 - 基礎型

 

drylin®自潤直線導軌滑動軸承N-滑動元件安裝影片

標準軸承,帶預緊軸承和浮動式軸承

 

NW 17 = 導軌寬度為17 mm

drylin® N直線導軌/線性滑軌/直線滑軌系列中最小型的系列擁有與眾不同的最小尺寸和高承壓力。 該系列免上油運轉,可執行高速應用。

變型:標準、預載入(P)、浮動軸承(LL)

重量極低

安靜運行

安裝高度6毫米

載荷高達50N


NW 17預載入(預緊型)drylin® N直線導軌/線性滑軌/直線滑軌系列的NW 17預載入型除NW 17的各種功能外,還在軌道內有自動預應力。該系列的特點在於免上油和可實現高速移動。

1.NW-01-27標準01帶通孔
2.NW-02-27標準02帶螺紋孔
3.預緊型帶通孔或螺紋孔
4.塑膠射出一體成形帶通孔或螺紋孔
5.NW-21-27-60P工程塑膠滑塊帶通孔
6. NW-22-27-60P工程塑膠滑塊帶螺紋銷
7. NW-11-27-80雙滑塊帶通孔

 

NW 27 = 導軌寬度為27mm

安裝尺寸27提供最大範圍的各種導軌滑塊。在連接力, 長度及精密度方面各不相同。 塑膠射出一體成形還可簡化儲存與安裝。
 
NW 27預載入(預緊型)該系列實際等同於drylin®直線導軌/線性滑軌/直線滑軌標準滑塊設計的NW-01/02-27和NW-02-40。 用iglidur®J材質塑膠射出一體成形,當購買量大時,更易安裝和儲存。 當然,該系列同樣具備像高耐磨, 低摩擦係數等特性。

超過20個滑塊選型

安裝高度為9.5mm

100%免上油

iglidur® J滑動軸承材質

載荷高達500N

最熱銷的直線導向裝置

1.標準02帶螺紋孔
2.注塑一體型帶螺紋孔
3.標準01帶通孔

 

NW 40 = 導軌寬度為40mm

尺寸40限定導軌寬度為40毫米,與標準鋁型材是完美組合。 此系列的滑塊帶螺紋銷或通孔。 滑動元件有夾具型或直接塑膠射出一體成形。

重量輕

安裝高度9,5毫米

可實現高速(高達5 m/s)

iglidur® J滑動軸承材質

載荷高達700N

drylin®自潤直線導軌 N - 緊湊型直線導軌NK-02-80

1.標準02帶裝配螺母
2.注塑一體型帶安裝螺母

 

NW 80 = 導軌寬度為80mm

drylin® N 直線滑軌N最大的一個系列,提供了高載荷的同時實現了低安裝高度。 此系列同樣免上油運行且實現了高速直線運動。 滑動元件可通過選型進行替換,塑膠射出一體成形容易安裝。

安裝高度12毫米

100%免上油

寬扭矩支撐

載荷高達1000N

由iglidur® J或J200製成的滑動元件

drylin®直線滑動軸承可伸縮導軌系統  

可伸縮系統

裝配導軌: 陽極鋁

中間導軌: 實心塑膠

選項: 全伸縮 (+ 20 mm), 局部伸縮

最大連續可調長度可達1200毫米(總長度)

免潤滑

低噪音

耐腐蝕

常備庫存

drylin® N 底蓋  

底蓋

新的塑膠底蓋,適合每種導軌,防止滑塊滑出導軌,並且遮蓋導軌鋒利開口邊緣,以保證安全,同時更美觀。
 

易於安裝

低價格的顯微鏡

可拆卸

高保持力

drylin®直線導軌/線性滑軌/微型線性滑軌  

超細直線軸- SLN-27-01

SLN-27-01:線性滑軌,通過手輪手動操作 (SHT-HR-05-22-15-OG)
SLN-BB-27-01:滾珠軸承線性滑軌,透過手輪手動調節,行程為100 / 150 / 200 / 250毫米

小型(最低安裝高度22毫米)、輕型、平滑

軸承點採用的是工程塑膠滑動軸承

以直徑5和螺距0.8和/或5毫米的主軸傳動

手動和電動操作

drylin® SLN直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——帶馬達的超細直線軸  

超細直線軸- SLN-27-02

SLN-27-02:帶NEMA11步進馬達的線性滑軌,滾珠軸承主軸在馬達軸承上
SLN-BB-27-02:帶NEMA11步進馬達的滾珠軸承線性滑軌

小型(最低安裝高度22毫米)、輕型、平滑

軸承點採用的是工程塑膠滑動軸承

M5螺紋(5x0,8毫米),大螺距螺紋5x5和6x12,7

手動和電動操作

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明