drylin® SHT /SLW - 主軸提升平台

drylin®產品系列是一種免上油的直線驅動,可由梯形螺紋,高螺旋線螺紋或同步帶驅動。從輕重量的全塑膠系統到重載型的不鏽鋼系統,用戶可以選擇適合自己應用的解決方案。 在所有系統中,可自由選擇行程長度,靠手輪或馬達來驅動。

1

不鏽鋼, 鋁, 鋅或塑膠製成的主體

2

借助工程塑膠軸承和工程塑膠螺母實現免上油

3

3種軸材質

4

陽極氧化鋁或實心工程塑膠製成的滑塊

5

8梯形螺紋螺距, 4大螺紋螺距

6

根據設計圖或軸銷機加工主軸,鋼, 不鏽鋼或鋁主軸
有位置指示器, 夾具和手輪




 
技術參數

滑動材質: iglidur® J
軸材質: 硬質陽極氧化鋁
Cf53
不鏽鋼
主軸材質:
不鏽鋼
硬質陽極氧化鋁

何時應用?

用於版式調節

極端環境下

要求高性價比和預裝配的方案

要求耐腐蝕

要求低噪音

何時不能應用?

高動態載荷下的運動

要求定位精度< 0.1 mm

在連續工作時要求高運行性能

drylin®产品查找器

drylin®产品查找器 - 驱动技术

drylin®产品查找器    
快速概覽
DryLin® 自潤直線導軌SHT驅動技術
drylin® SHT –基本型  

SHT –標準型

固態設計

3種不同的安裝尺寸

適用於軸和主軸的多種材料

免保養,耐腐蝕

TR 10 x 2, TR 18 x 4, TR 24 x 5

drylin®自潤直線導軌 SHT-PL "帶預載"  

SHT-PL "預載型"

預應力梯形螺母,預載力50N

可手動連續調節徑向間隙

通過手動或馬達操作逐漸縮短主軸端

drylin® SHTC - 靈活型  

SHTC緊湊型

高柔性

兩個滑塊的理想解決方案

免保養,乾式運行

可調節軸承間隙

drylin®自潤直線導軌 SHTS - 快速型  

SHTS 高速

間距 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100

大螺距螺桿

高速應用解決方案

免保養,乾式運行

SHT升降平臺帶快速運行  

SHT升降平臺帶快速運行

鋁制型號

快速進行位置調節

包含聯鎖制動

可自由選擇行程長度

零反衝螺桿螺母  

SHT ZB——直線軸中的零反衝螺紋螺母

無需潤滑劑和保養

高精準,不受負載影響

自動調節

靜音

抗腐蝕

drylin® SHT直線滑軌直線平台,帶安裝有滾珠軸承的螺桿  

SHT-BB螺桿模組,帶安裝有滾珠軸承的主軸

更高轉速, 更高精準度

同步帶傳動允許徑向載荷

恆定扭矩

軸間隙更低

SHT-20-EWM-HTX 耐溫可達180°C  

SHT – HTX 高溫應用

可用於最高達 +180°C的高溫

由不銹鋼製成的軸和主軸

軸承材料iglidur® 自潤軸承X

由陽極化鋁製成的滑塊和橫向固定塊

drylin®自潤直線導軌 SHTC-HYD  

SHTC - HYD 清潔設計

易於清洗的解決方案

螺栓連接非常適合用於間隙調整的簡單應用。

材料:塑膠和VA不銹鋼

DryLin® SHTP直線滑軌傳動技術“輕型”
drylin® 自潤直線導軌SHTP 迷你型  

迷你SHTP——小型經濟實惠

微型版本

重量極輕

價格極低

耐腐蝕

滑塊和軸端支撐

由工程塑膠製成

drylin® SHTP - 節省成本型  

SHTP L低成本聚合物, 公制

全塑膠設計

重量輕

經濟實惠

耐腐蝕

SHTP升降平臺帶快速運行  

快速拆卸的SHTP螺桿模組

更輕的實心工程塑膠型號

用於快速格式調節

包括通過聯鎖制動

可自由選擇行程長度

DryLin® 自潤直線導軌SLW - 驅動技術
drylin® SLW - 緊湊型  

SLW - 緊湊型

平穩並且緊湊

極高的扭轉穩定性(硬度)

完全支撐

硬質陽極氧化鋁導軌

drylin® 自潤直線導軌SLWE-PL 預載荷  

SLWE – PL - 預載

平穩並且緊湊

極高的扭轉穩定性(硬度)

完全支撐

硬質陽極氧化鋁導軌

SLWE-BB升降平臺的主軸上安裝了球軸承  

SLWE-BB 球軸承

更低驅動力

最小間距可用於最高達1500轉/分(根據長度和負載而定)

運行安靜 - 降低可整個系統的振動

drylin® 自潤直線導軌SLWS 緊湊型帶陡螺紋  

SLWS——緊湊, 大螺距螺紋

螺距為 8 x 15 mm

平穩並且結構緊湊

極高的扭轉穩定性(硬度)

硬質陽極氧化鋁導軌

drylin® SAW - 直線驅動機構  

SAW - 直線滑動平台

梯形螺紋或大螺旋角主軸

帶滾珠軸承的螺紋傳動主軸

高形狀係數的擠壓軌,極 抗扭

drylin® 自潤直線導軌SLW –緊湊型 - 不銹鋼型號  

SLW-ES – 不鏽鋼系列

不銹鋼型號帶耐腐蝕鋼元件(1.42305, 1.4408 或 1.4571)

軸承材料的選擇

drylin®直線導軌/線性滑軌/微型線性滑軌  

SLN – 超細直線軸

小型(最低安裝高度22毫米)、輕型、平滑

適合用手輪手動操作

drylin® SLN直線導軌/線性滑軌/直線滑軌——帶馬達的超細直線軸  

SLN——帶馬達的緊湊線性滑軌

小型(最低安裝高度22毫米)、輕型、平滑

電動操作

DryLin® 自潤直線導軌- 十字交叉運行
drylin®自潤直線導軌 SLW 十字滑動平臺  

SLW - 十字交叉運行

低成本十字交叉運行解決方案,可採用手動調節

免潤滑,耐腐蝕

在XY平臺的最大衝程長度達300毫米

drylin®自潤直線導軌 SLW 十字運行平臺,由不銹鋼製成  

SLW - 十字交叉運行 -不銹鋼型號

可採用手動調節

平穩並且緊湊

所用材料: VA和V4A 不銹鋼

耐化學抗性及耐腐蝕

drylin® SHT/SHT-PL - 十字滑動平臺  

SHT/SHT-PL - 十字交叉運行

高精度,極硬度和基於CNC產品的精確定位

可選擇標準型號和預載型號

可選擇右對齊或左對齊來安裝上部單元

適用於步進馬達的預連接 DryLin®自潤直線導軌驅動系統
預連接drylin®自潤直線導軌直線單元  

適用於步進馬達的預連接 SAW

適用於您的步進馬達
NAME23型

螺紋驅動主軸,球軸安裝

間距 2毫米,3毫米,12毫米或50毫米每轉

緊湊型設計,重量輕,高穩定性

drylin®自潤直線導軌直線單元:適用於連接驅動馬達的套件  

用於驅動連接的SHT配件

通過免保養的drylin® 自潤直線導軌直線單元快速而簡單的符合您的驅動馬達 由填充片,驅動法蘭和聯軸器組成的結構套件實現了NEMA23的簡單安裝

DryLin® 自潤直線導軌SHT 和SLW 配件
drylin®自潤直線導軌 SHT - 位置指示器  

位置指示器

用塑膠做成的計數器可以直接讀出移動位置。

drylin®自潤直線導軌SHT - 螺桿夾  

螺桿夾

軸夾緊法蘭緊挨著位置指示器並且裝在螺桿上。

drylin® 自潤直線導軌SHT - 手輪  

手動輪

手輪安裝在螺桿末端。 多種類型的手柄可選

drylin® SHT - 適配板  

適配板

用於位置指示器或螺桿夾。

drylin®自潤直線導軌SHT V-驅動  

V-驅動

drylin®自潤直線導軌SHT-WT角驅動為定位提供了極高的靈活性

drylin® 自潤直線導軌SHT-WS: 所有方向  

支架套件

drylin® 自潤直線導軌SHT-WS是適用於SHT直線滑動平臺的新型角型套件

drylin®軟軸  

軟軸

drylin®直線滑軌螺桿模組的理想補充。

SLW-1040——靜音螺桿,適合>750毫米的行程  

主軸支撐SLW-1040

適用於長行程SLW直線模組的智慧解決方案

適合本文的馬達:

drylin® E 馬達驅動滑台——產品概覽

drylin®直線滑軌, 免上油, 自潤式傳動技術工具箱和系統理念的持續發展。

drylin® E 馬達驅動滑台——產品概覽    

耐灰塵

 

可靠,同時節省成本

 

模組化設計,便於安裝

 

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明