drylin®自潤直線導軌ZLW - 同步帶傳動

 

所有運動部件採用塑膠滑動軸承,這使得同步帶傳動機構100%免保養和免上油。 由於無需上油,因此顆粒不會黏著並卡在運動部件中。 因而在很多應用中,同步帶傳動機構提供了很高的穩健性。 您可以根據應用領域和要求選擇基本型和標準型。

特性:

安裝在深溝球軸承上的偏轉軸

使用塑膠滑動軸承的免上油導軌

多種滑塊長度

硬質陽極氧化鋁剖面

聚氨酯或氯丁橡膠同步帶


 
基本型02這是一款通過氯丁橡膠材質(黑色)齒形帶進行運行的完全免上油的直線導軌,帶玻璃纖維加固原料。 由不鏽鋼方塊和工程塑膠齒輪組成的偏轉軸兩端都帶有兩個帶槽球軸承。驅動銷是一個6x6毫米的不鏽鋼方塊。 該系統還包含了一個銷徑為10毫米的塑膠接合器。
 
標準型02類似的免上油直線導向裝置由帶鋼絲繩的聚氨酯齒帶(白色)傳動。一片式偏轉軸和齒周由鍍層鋼板製成(可選不鏽鋼)。 偏轉軸安裝在2個帶槽滾珠軸承上。

 
何時應用?

小載荷下的快速定位

安靜運行

小尺寸結構

採用UW帶的水下應用

基本型系列具有高性價比

連續運行

何時不能應用?

高動態載荷下的運動

要求定位精度< 0,1 mm

標準型系列01型有現貨供應。帶槽滾珠軸承由iglidur®塑膠軸承代替。

技術資料、傳動力矩、同步齒形帶傳動設計
DryLin® 自潤直線導軌滑動軸承-同步齒形帶傳動選型
ZLW-1660同步帶傳動機構  

ZLW-1660

同步齒形帶傳動drylin®ZLW-1660是提供多種定位功能的理想解決方案。 總高度僅72毫米。 行程長度可以自由選擇(最大3,000毫米)。

drylin®自潤直線導軌ZLW-1040  

ZLW-1040

同步齒形帶傳動drylin®ZLW-1040提供多種定位功能的理想解決方案。 安裝高度僅45毫米 . 行程長度可自由選擇(最大2000毫米)滑塊有三個尺寸可供。

drylin®自潤直線導軌ZLW-0630  

ZLW-0630

同步齒形帶傳動drylin®ZLW-0630是有限空間條件下方便調節與定位的理想解決方案。 安裝高度僅31毫米 . 行程長度可自由選擇(最大1000毫米)

drylin®自潤直線導軌ZAW-1040  

ZAW-1040 懸臂軸

ZAW-1040懸臂軸,驅動裝置穩固安裝,僅剖面與裝載移動。軸剖面由硬質陽極氧化鋁製成。 該產品完全免潤滑且抗腐蝕。 它的重量低,適合大的加速度。

相對驅動直線制動器  

ZLW-1040-OD反向同步齒形帶傳動

同步齒形帶傳動用於快速反向定位,100%免保養與免潤滑。

ZLW-0630-OD 同步帶驅動  

ZLW-0630-OD 反向齒形帶軸

同步齒形帶傳動用於快速反向定位,100%免保養與免潤滑。

drylin® 自潤直線導軌ZLW:同步帶適用於極端工況  

ZLW-1040 齒形帶軸 - 特殊型

適合低至-30 ℃的冰箱應用的LT型;適合水下應用的UW型

配件:
drylin® ZLW - 裝配  

緊固可能性

drylin®直線滑動軸承直線軸ZLW可用多種方式緊固。

 

drylin® E直線滑軌馬達

drylin® E直線滑軌馬達和附件概覽。 適合drylin®直線滑軌直線平台。

ZLW 驅動法蘭  

ZLW – NEMA 驅動法蘭,標準型和自定義型

驅動法蘭可安裝在帶4個螺絲的極限軸端支撐。

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明