igubal®自潤式魚眼軸承

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承完全可勝任惡劣的環境! 軸承在潮濕或有水的區域耐腐蝕,並且耐弱酸和弱鹼。 運行溫度範圍為
-30至80℃。 其顯著特點是耐髒污和灰塵。
 
igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 可被檢測的
一旦出現系統誤用或故障,igubal®工程塑膠魚眼軸承--產品CL DT可透過可拆卸材質快速找到。 即使最小的部分也可以使用商用金屬探測系統探測到。

何時適用?

想節省安裝空間時

旋轉、擺動和直線運動時

高頻擺動/振動很多時

需要低噪音運轉時

需要絕緣零件時

要求完全耐腐蝕

與氣壓缸和氣柱組合使用

需要耐化學品時

需要高硬度時

不適用場合:

溫度高於+80°C時(選擇HT)

應用高於0.5米/秒的旋轉速度時

大部分時間有非常高的拉伸和橫向負載時

應用需採用液壓缸時

需要超過30毫米的尺寸時

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承,內螺紋  

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承,內螺紋

有內螺紋,公制和英制尺寸

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承,外螺紋  

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承,外螺紋

有外螺紋,公制和英制尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承CL  

igubal®自潤式魚眼軸承CL

易於裝配,在米製產品系列中有內螺紋和外螺紋

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承CL DT  

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承CL DT

適合簡化的安裝,可探測,有內螺紋,公制尺寸

用於關節軸承的附件

igubal®自潤式魚眼軸承, 裝配螺栓,公制

帶簧環的裝配螺栓

igubal®自潤式魚眼軸承, 裝配螺栓,公制    
 

igubal®自潤式魚眼軸承的特性

免保養的乾式運行

高硬性

在各種載荷下都具有極高的疲勞強度

補償對中誤差

補償邊緣載荷

幾乎不受污垢、灰塵和棉花團的影響

抗腐蝕且具有化學抗性

高耐濕性

適用於旋轉、振盪和直線運動

重量極輕

K和E系列,尺寸符合DIN ISO 12240

該球形軸承帶金屬軸襯套,可增強扭轉力

公差

igubal®自潤式魚眼軸承根據應用場合的需要,可以選用不同的公差。標準的關節頭系列具有較大的間隙,這就使操作可靠,甚至可進行高速地旋轉。內孔有標準的公差範圍,軸也應該選用推薦的公差。
如果您有其他關於公差的問題,請與我們聯繫。

載荷

在通常的溫度下,igubal®自潤式魚眼軸承能承受一定的載荷, 並且有良好的減震性。同時,它的重量是普通金屬關節軸承的五分之一。
如果在持續受到大負載和高溫的情況下時,關節軸承的承載能力應該通過實際測試得出。


摩擦係數與速度

igubal®自潤式魚眼軸承的一個重要的優點是,軸可以在iglidur®自潤式軸承W300製成的球體中快速地旋轉。而對於金屬關節頭來說,軸的旋轉是通過球體和關節軸承端部之間實現的。
 
igubal®自潤式魚眼軸承可用於球體的角度調節,這一運動發生在球體外面和關節頭外殼間。相反,軸是直接在球體的內孔中旋轉。比金屬關節軸承的優勢在於:低摩擦係數,並且允許高速度。即便在幹運行時,軸也可在關節軸承中做直線和擺動的運動。


供貨範圍

igubal®工程塑膠魚眼軸承--端桿軸承有K和E系列,適合的軸直徑2至30毫米,所有尺寸符合DIN ISO 12240,並分別分為

A型——有外螺紋,和

B型——有內螺紋


 
系列K和部分E還有英制尺寸,以及滾珠軸承中帶不銹鋼套筒的特別型。因此其上緊扭矩可比塑膠滾珠軸承高。若您需要其他尺寸,請與我們聯絡。

igubal®自潤式魚眼軸承, 關節軸承 - 應用

耐溫度

K系列A+B型所適用的溫度最高
+200°C(HAT材質)。

台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明