igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承

 

免保養的乾式運行

高硬性

在各種載荷下都具有極高的疲勞強度

補償對中誤差

補償邊緣載荷

耐腐蝕

化學抗性

高耐濕性

適用於旋轉、振盪和直線運動

重量極輕

高徑向載荷

可用於化學物質

節省空間

易於安裝

可預測產品使用壽命

免保養,免上油


 
igubal®工程塑膠基座軸承非常易於安裝,而且能補償錯誤、防止偏差。

應用領域

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承中的球體可以補償對中誤差和軸的撓曲。所以,它主要用在設計中不能避免誤差的場合中。


公差

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承按照E10級公差設計。軸的允許公差等級是h6到h9。軸承的熱膨脹可以通過孔軸的間隙來補償。


安裝

可以通過兩個螺栓安裝定位,精確安裝是不必要的,它可以通過球體補償誤差。


供貨範圍

igubal®工程塑膠基座軸承可在尺寸系列軸直徑5到50毫米之間選擇。 K系列還有英制尺寸。 如您需要其他尺寸,請與我們聯絡。

何時適用?

需要耐化學品時

需要低成本的替代品時

當需要耐髒污的軸承時

當偏差可得到補償時

當需要完全拼合式部件時

不適用場合:

溫度大部分時間高於+80°C時

需要集成的卡圈時

需要超過50毫米的尺寸時

應用高於0,5米/秒的旋轉速度時

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承,公制/米制

可提供公制和英制尺寸,可以和E尺寸系列與K尺寸系列的U型夾配合使用

igubal®自潤式魚眼軸承, 基座軸承,公制/米制    

igubal®自潤式魚眼軸承, KSTM-GT基座軸承

K系列尺寸,大尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, KSTM-GT基座軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, ESTM 基座軸承

E拖鏈系列尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, ESTM 基座軸承    

igubal®自潤式魚眼軸承, ESTM-SL基座軸承

E系列尺寸,狹小尺寸

igubal®自潤式魚眼軸承, ESTM-SL基座軸承    

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 基座軸承 AD-01-ESTM

E系列基座軸承的接合器

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 基座軸承 AD-01-ESTM    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--基座軸承 ESTM-GT..-GT

帶拼合軸承座和拼合滾珠軸承的E系列

igubal®工程塑膠魚眼軸承--基座軸承 ESTM-GT..-GT    

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 基座軸承 ESTM-GT

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 基座軸承ESTM-GT,帶圓柱孔

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- 基座軸承 ESTM-GT    

igubal®工程塑膠魚眼軸承--基座軸承 ESTM-GT150

igubal®工程塑膠魚眼軸承-- ESTM-GT150——大型基座軸承,帶滑動層,適用直徑最大150毫米。

igubal®工程塑膠魚眼軸承--基座軸承 ESTM-GT150    
台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業24路35號5樓

易格斯聯絡窗口 (04) 2358-1000 發電子郵件給我們

我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明