QuickChain.13 -行程最高达13米的拖链产品查找配置器

很容易就能找到适合您要求的拖链

在这里您能很容易地找到用于架空应用的行程最高达13米的简易拖链。 搜索结果会显示所有具有合适性能,价格和发货时间的总览。 通过点击结果那一行,您能得到这些拖链的总价格,如果有必要的话,您还能增加分隔片。 在这里您也能很容易地找到合适的CAD文件以及电子目录等,以及发送询价单或者订单等。

请先填写您的技术规格要求,然后点击“搜索结果” - 如果出现太多结果的话,请进一步详细描述您的技术规格


台灣易格斯有限公司
40850台中市南屯區
工業區24路35號5樓
我的易格斯 我的目錄
無最小訂購量
送貨及諮詢時間
830 - 1730
24小時快速發貨* 免費樣品

超過100,000種產品常備庫存!每天的供貨與諮詢時間為08:30-17:30

訂閱電子報
條件與條款 地址 注意事項 資料隱私保密聲明