請選擇您的送貨地點

國家/地區頁面的選擇會影響各種因素,例如價格、配送方式和產品可用性。
聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

igus® Taiwan Company Ltd.

40850 台中市南屯區工業區24路35號5樓

+886 4 2358 1000
+886 4 2358 1100
TW(ZH)

iglidur® P210——材質資料

材質表

綜合特徵 單位 iglidur® P 試驗方法
密度 g/cm³ 1,40
顏色 黃色
23°C/50%相對濕度時最大吸濕性 H. % 重量 0,3 DIN 53495
最大吸水率 % 重量 0,5
表面摩擦係數的、動態、對鋼 µ 0,07 - 0,19
最大PV值(乾運行) MPa x m/s 0,4

機械性能 [MPa · m/s]
可彎曲E模組 MPa 2.500 DIN 53457
抗拉強度(20°C) MPa 70 DIN 53452
抗壓強度 MPa 50
最大推薦的表面壓力(20°C) MPa 50
邵氏D硬度 75 DIN 53505

物理和热性能
連續運行時的最高溫度 °C +100
短暫運行時的最高溫度 °C +160
工作溫度下限 °C -40
導熱率 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C) [K-1 x 10-5] 8 DIN 53752

導電性能
電阻率 Ωcm > 1012 DIN IEC 93
表面電阻 Ω > 1011 DIN 53482
表01:材質資料

圖 02:iglidur® P210 的 pv 值
 
 
圖01:1毫米壁厚的iglidur® P210軸承搭配鋼軸安裝在鋼殼中,在+20°C下乾運行的pv值。
 
X = 滑動速度[米/秒]
Y = 負載[MPa]

 
iglidur® P210滑動軸承是全能軸承,具有超出平均水準的使用壽命,主要適用於不超過20 MPa的中等負載的擺動應用中。

表面壓力 圖02:最大建議表面壓力與溫度的關係(50 MPa至+20 °C)
 
X = 溫度[°C]
Y = 負載[MPa]
溫度下的形變 圖03:形變與負載和溫度的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 形變[%]

機械性能 [MPa · m/s]

推薦的最大表面壓強是材料的機械特性參數。 關於摩擦特性的結論無法從這裡推導出。 隨著溫度的升高,iglidur® P210 滑動軸承的抗壓強度會下降。 圖 02 表明了這一關係。
圖03展示了iglidur® P210受徑向負載後的彈性形變。在50 MPa的最大建議表面壓力下,其在室溫下的形變不超過3%。

最大表面速度

m/s 旋轉運動 擺動 直線運動
連續 1 0,7 3
短期 2 1,4 4
表02:最大表面速度

允許的表面速度

iglidur® P210 製成的滑動軸承是免保養滑動軸承,適合中低表面速度。 表 02 中的最大值只有在非常低的表面壓力的情況下才能達到。 所示的最大速度是溫度因摩擦而升到長期最高允許值時的速度。

iglidur® P 應用溫度
較低 -40°C
較高,長期 +100°C
較高,短期 +160°C
額外的軸向固定 +50°C
表03:溫度限制

耐溫度

由於其極限長期應用溫度為 +100°C,iglidur® P210 適用于廣泛的應用。 如果需要更高的溫度,可以選擇有著 130℃ 的最高長期應用溫度的最暢銷產品 iglidur®G。 軸承系統內的溫度也會影響軸承的磨損。 高溫意味著高磨損。 溫度超過 +50°C 時,建議採取額外的固定措施。

滑動速度下的摩擦係數 圖04:摩擦係數與表面速度的關係,p = 1 MPa
 
X = 滑動速度[米/秒]
Y = 摩擦係數μ
負載摩擦係數 圖05:摩擦係數與負載的關係,v = 0.01米/秒
 
X = 負載[MPa]
Y = 摩擦係數μ

摩擦與磨損

與耐磨性類似,摩擦係數 µ 會隨著負載的變化而改變(圖 04 和 05)。
iglidur® P 乾式運行 油脂
摩擦係數 µ 0,08 - 0,23 0,09 0,04 0,04

表04:搭配鋼軸時的摩擦係數
(Ra = 1微米,50 HRC)

在旋轉應用中搭配不同軸材料時的磨損情況 圖 06:旋轉應用中搭配不同軸材質時的磨損情況,p = 1 MPa,v = 0.3 米/秒
 
X = 軸材質
Y = 磨損[微米/千米]
 
A = 硬質陽極氧化鋁
B = 切削鋼
C = Cf53
D = 鍍硬鉻 Cf53
E = St37
F = V2A
G = X90

軸材料

圖 06 匯總了 iglidur® A210 滑動軸承搭配不同軸材料進行測試的結果。 在徑向負載小於 1 Mpa 的旋轉運動中,iglidur® P210 的磨損通常非常低。只有在搭配 St37 軸時,磨損才顯著增高。 通常,旋轉期間的磨損高於相同負載下的擺動應用。 這種關係僅在負載超過 25 MPa 時顛倒(圖 07)。
擺動和旋轉中的磨損情況 圖 07:在擺動和旋轉應用中搭配 Cf53 時,磨損與負載的關係
 
X = 負載[MPa]
Y = 磨損[微米/千米]
 
A= Cf53,旋轉
B = Cf53,擺動


阻力
酒精 +
-
油脂,沒有添加劑的油 +
辛烷 +
稀 酸 0
強酸 -
稀 鹼 -
強鹼 -
+ 耐受      0 有條件耐受     - 無法耐受
 
所有規格均針對室溫[+20°C]環境
表05:iglidur® P的耐化學品性

耐化學性

iglidur® P210軸承對化學品有很好的耐受性。 其可以耐大多數潤滑劑。 iglidur® P210不受大多數有機和無機弱酸的腐蝕。

放射線

iglidur® P210軸承可以有條件地用於放射性輻射環境中。 其可承受強度高達3 x 10² Gy的輻射。
 

抗UV

iglidur® P210滑動軸承具有相對優良的抗紫外線能力。
 

適用真空環境

iglidur® P210軸承所吸收的濕氣在真空中除去。 只能有限制地用於真空中。
 

導電性能

iglidur® P軸承電絕緣。
電阻率 > 1012 Ωcm
表面電阻 > 1011 Ω

最大吸濕率(  
在+23°C/50%相對濕度下 F 重量的.0,3 %
最大吸水率 重量的.0,5 %
表06:吸水率
吸濕性對滑動軸承的影響 圖 9:吸水性的影響
 
X = 吸水性[重量 %]
Y = 內徑減少率 [%]

吸水性

在標準氣候條件下,iglidur® P210軸承的吸濕量約為重量的0.3%。 水中的飽和度為 0,5 % 其微小的吸濕性明顯低於iglidur® G。

直徑
d1 [毫米]

h9 [mm]
iglidur® P210
E10 [毫米]
外殼H7
[毫米]
最大為3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 到 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 到 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

表07:符合 ISO 3547-1的壓配後重要公差。

安裝公差

iglidur® P210軸承是適用於h公差軸的標準軸承(建議最低為h9)。 該型號軸承是為公差為h7的基座軸承的壓配合而開發設計的 通過常規的尺寸安裝到基座軸承上後,軸承的內部尺寸會自動調整到E10公差 對於某些尺寸的產品,其公差與壁厚的關係和此表存在差異(請查看交付計畫)。


諮詢

我很樂意解答您的疑問

Photo
蕭正原 Sean Hsiao

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 - 17:30

Online:

週一至週五 8:30 - 17:30

名稱 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 和 "yes" 是 igus® GmbH/科隆在德意志聯邦共和國以及某些外國適用的情況下受法律保護的商標。這是商標的非詳盡清單(例如igus® GmbH 或igus®在德國、歐盟、美國和/或其他國家或司法管轄區的附屬公司的待審商標申請或註冊商標。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.