完整系統中所有介質的旋轉供能系統

可以靈活有效地調整標準

與產品專家對話
旋轉供能系統白皮書
反向彎曲半徑配置器

圓週運動新標準

SRM 預告
SRM-L 預告
聚合物旋轉模組

針對特殊應用的特殊解決方案

靜態旋轉能量供應
SRM-V 預告
PRM-V 預告
  • 旋轉角度高達 540°(在一個平面內)
  • igus®按鈕旋轉模組可實現 900° 及更多旋轉角度
  • 最小安裝空間內最大旋轉角度
  • 旋轉速度高達360°/s
  • 比靜態導槽更輕、更緊湊
  • 使用最小的力量拆裝和最大的產品壽命
  • 具有標準化安裝變體的模組類型
  • 整合去極化元件和電線電纜直接佈線在導槽中
  • 透過CAD 配置器快速可靠地確定旋轉供能系統

“反向圓弧半徑”是什麼意思?

「MRM」是什麼意思?

兩層MRM旋轉模組

igus®導槽的選擇

含固定支撐架的旋轉能量供應系統
含蓋板的旋轉能量供應系統
帶內建導引系統的旋轉能量供應
管狀導槽的旋轉能量供應系統
反向拖鏈節省空間

適合的產品和工具

耐彎曲電纜電線,用於彎曲半徑應用
適用於各種應用的旋轉供能系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢